Опубликуйте свои продукты
MINEAR 1/2, Recessed, Direct
MINEAR 1/2, Recessed, Direct
MINEAR 1/2, Recessed, Direct
MINEAR 1/2, Recessed, Direct
MINEAR 1/2, Recessed, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 1/2, Recessed, Direct

    From the Minear Collection of miniature, made-to-order luminaires, the 1/2" profile balances a compact scale with increased performance and optical flexibility. Recessed or surface mounted and available with an asymmetric option, the 1/2" model supports applications requiring subtle wall-wash effects, directional emphasis, or added visual reach—while preserving the minimalist character
    of the Minear family.

    Cпецификация
    • SIZE: 1/2 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      MOUNTING: RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMIN05R
    • Тип продукцииRecessed
    • Группа продукцииMinear
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-05
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures