Опубликуйте свои продукты
MINEAR 3/4, Surface, Direct
MINEAR 3/4, Surface, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 3/4, Surface, Direct

    From the Minear Collection of miniature, made-to-order luminaires, the 3/4" profile is available in recessed or surface mounting as well as in pendant configurations.
    Its slightly larger aperture allows for broader illumination while retaining a refined, unobtrusive presence.

    Cпецификация
    • SIZE: 3/4 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMIN07S
    • Тип продукцииSurface
    • Группа продукцииMinear
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Описание Uniclass 2015Surface luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures