Опубликуйте свои продукты
POLY, Pendant Triangle
Lumenwerx

POLY, Pendant Triangle

Poly’s geometric forms, appropriately scaled for use as discrete luminaires, offer new opportunities for creative approaches to general lighting. Poly Recessed delivers generous illumination regressed 2-sided diffusers form a shallow coffer, while 3-sided diffusers drop below the ceiling. Poly triangular and Y-shaped pendants can distinguish a variety of special areas. The open form is airy and features a compact 2.5" profile. Poly can be used comfortably in either regular or free-form arrangements. Attractive efficacy and many of lumen output and electrical options make Poly practical, as well as creative.
Cпецификация
  • SIZE: 1'X1', 2'X2', 1'X4', Y, TRIANGLE LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, PENDANT, WALL OPTICS: ULO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPOLP-TRI
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииPoly
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты