Опубликуйте свои продукты
RIM ROUNDED SQUARE, Pendant
Lumenwerx

RIM ROUNDED SQUARE, Pendant

Available in eight standard sizes total, from 3’ x 3’ to 12’ x 12’, Rim Rounded Square fixtures (with 1’ and 2’ rounded corners) are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment, especially when combined with general lighting, wall wash, and/or perimeter effects. Rim Rounded Square is equipped with LED arrays illuminating inward from its rounded square housing. Rim Rounded Square fixtures (with 1’ and 2’ rounded corners) nominal light output ranges from 3500 to 29700 lumens. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Cпецификация
  • SIZE: 3' x 3', 4' x 4', 6' x 6', 8' x 8', 12' x 12'

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: INWARD

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRIMSR12P
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииRim Shape
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring