Опубликуйте свои продукты
SELKA, Pendant, Direct/Indirect
Lumenwerx

SELKA, Pendant, Direct/Indirect

With angular end caps, deep interior channel, and pleasing aspect ratio, Selka presents a crisp, refreshing style. Widespread uplight, comfortable downlight, high efficacy, and generous light output all make Selka eminently practical. Selka offers two distinctive downlight options: a regressed light guide and regressed parabolic louvers, in either specular or matte finish. Both options combine visual comfort with good cut off and a soft downlight distribution. For direct/indirect distributions, our light guide optic produces smooth ceiling brightness and wide spacing. Selka can be installed as discrete luminaires or continuous runs. The compact profile accommodates all LumenWerx electrical options, including independent control of indirect and direct lighting.
Cпецификация
  • SIZE: 3 3/8" X 3 7/8", 3 3/8" X 3 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: PENDANT OPTICS: MPL, RLG, SPL, WIO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSELPDI
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииSelka
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring