Опубликуйте свои продукты
SHELL ROUND, Pendant 8, Direct
Lumenwerx

SHELL ROUND, Pendant 8, Direct

Shell is a luminous form that is simple, balanced, and well detailed. Remarkably versatile, Shell complements general illumination in working spaces and provides functional illumination over conference tables, in break or lunch rooms, and in circulation spaces. Shell Recessed can install fully flush or semi-recessed, with an adjustable projection up to 1.0". Shell is available with Chromawerx Duo, Sola and Solid.
Cпецификация
  • SIZE: 8", 12" & 24" DIAMETER LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSHEP-8
  • Тип продукцииPendant
  • Группа продукцииShell
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC001743
  • Название ETIMPendant luminaire
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring