Опубликуйте свои продукты
SIDEVIEW, Recessed 22
Lumenwerx

SIDEVIEW, Recessed 22

The SideView 2x2 recessed luminaire delivers visually comfortable and notably pleasant general illumination with an uncommonly even luminous surface. This attractive and comfortable lighting result comes from our innovative LumenWerx Compression Planar Optic. With the LED flux side-coupled directly into the optical panel, the SideView housing is very shallow, less than 2 ¾" deep. Despite its minimal depth, the Sideview’s gently curved concave optic seems to disappear up into the ceiling.
Cпецификация
  • SIZE: 2'X2' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED OPTICS: CPO
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSIDVR
  • Тип продукцииRecessed
  • Группа продукцииSideview
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
  • Код ССКПУ ООН39111505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring