Опубликуйте свои продукты
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    VIA LUX, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    Via Lux combines refined aesthetics with engineering ingenuity, delivering premium linear lighting with high performance and low-glare comfort. At just 3" wide, Via Lux’s compact form with integral driver simplifies installation across pendant, surface, wall, and recessed applications.
    Offered in direct or direct/indirect distributions with open or closed end cap designs, Via Lux is endlessly adaptable

    Cпецификация
    • SIZE: 3IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO, TIO, WAI2, WIO2

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVLUXP
    • Тип продукцииPendant
    • Группа продукцииVia Lux
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-12
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring