Опубликуйте свои продукты
EcoSystem™ 4-Button Wall Control, Raise/Lower Rocker, 4-Presets, Built-in Infrared Receiver
Lutron Electronics

EcoSystem™ 4-Button Wall Control, Raise/Lower Rocker, 4-Presets, Built-in Infrared Receiver

EcoSystem™ 4-button wall controls offer pre-set light scenes, in addition to dimming. This control can be set to provide light in 25 percent increments. Alternatively, the control can define 4 scenes, such as a low safety light during presentations, a white board highlight for formal meetings, 80% light for conversations, and full intensity for detail work and cleaning.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Finish White Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Ivory Gloss
    Dimming / Dimmer Yes
    Type Ballast or Module Control
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Height 4.7"
    Voltage 20 V
    Width 3"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-cc-4brl
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииEcoSystem™ Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2010-05-28
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Номер OmniClass23-35 00 00
  • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment