Опубликуйте свои продукты
White Off Klinker Facing Brick
White Off Klinker Facing Brick
    Cerámica Malpesa
    Архив

    White Off Klinker Facing Brick

    Facing bricks manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    Cпецификация
    • Available sizes (mm): 240X115X50 / 215X102X65 / 230X110X76 / 230X70X76 / 290X90X50
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLadrillo-Caravista-Blanco-Roto
    • Тип продукцииLadrillo Caravista / Facing Brick
    • Группа продукцииKlinker/Klinker
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50
    • Ширина (мм)240
    • Глубина (мм)115
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалКаменная кладка
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)1.65
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
    • Код ССКПУ ООН30131602
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
    • Описание Uniclass 2015Clay bricks
    • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
    • Номер OmniClass23-13 21 19 13
    • Наименование OmniClassFace Bricks
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls