Опубликуйте свои продукты
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg
    Mantion
    Архив

    SAF 40 A-150 (L = 1,50 m) - pour portes en bois 40kg

    Capacity/Door : 40 kg

    Track : Aluminium

    Movement : Straight


    Cпецификация
    • Complete set for 40 Kg doors comprising:

      - 1 gear SAF 40A (a damper closer M66 instead of the adjustable stop 11213)
      - 4 sliding angle plates 11013
      - 1 track 11108 in 1.50 m length + Buly® (spirit level)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMNT010002
    • Тип продукцииPartition Wall Systems
    • Группа продукцииSAF 40A-150 (L = 1,50 m)
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Folding & Moving Walls