Опубликуйте свои продукты
Panel Base cabinet Height 704mm
Marbodal

Panel Base cabinet Height 704mm

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Cпецификация
  • Width: 16mm Height: 704mm Depth: 585mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка13401440
  • Тип продукцииPanel
  • Группа продукцииPanel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)704
  • Ширина (мм)16
  • Глубина (мм)585
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)4.5
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings