Опубликуйте свои продукты
Marvin Skylight Window
Marvin Skylight Window
    Marvin
    Архив

    Marvin Skylight Window

    4.5 из 5 звезд4.5(14 отзывы)

    The Marvin Skylight, available in select markets, delivers expansive views of the outside world and allows you to incorporate the benefits of natural light into your home. With its unique, design-forward sizes, narrow sightlines, and uncluttered aesthetic, the Marvin Skylight will introduce a beautiful, light-filled architectural element into any space.

    Cпецификация
    • Features of the Marvin Skylight

      • Sleek design
      • Durable and low-maintenance fiberglass composite frame
      • Narrow sightlines provide more visible daylight compared to current offerings from other manufacturers
      • Flush glazing sheds debris and prevents pooling
      • The same unit can be installed on either a curb or directly to the roof deck
      • Non-venting
      • Third party shades can be added
      • Maximum sizes up to 48” x 90”
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmarvin-skylight-window
    • Тип продукцииSkylight
    • Группа продукцииFixed
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-05-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолимерный композитный материал, армированный стекловолокном
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Skylights
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНFixed skylights
    • Код ССКПУ ООН30171801
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201404 23 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Unit Masonry Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows