Опубликуйте свои продукты
Floor lamp Solid
Floor lamp Solid
Floor lamp Solid
    Maytoni GmbH

    Floor lamp Solid

    Concrete base, color: grey. LED light source, color temperature: 3000 K. Diffuser: acrylic tube with a built-in LED light source. Trendy and distinguished design. A stable structure with a compact base to be closely placed to the wall. Controlled with a switch button on the wire.
    Cпецификация
    • Title Floor lamp Solid
      Lamps -
      Lamp power, W 24
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 2350
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1282
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 50
      Lighting fixture depth, mm 200
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFloor-lamp-Solid
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииSolid
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1282
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)200
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)4.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (22)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (17)