Опубликуйте свои продукты
Outdoor lamp Erda
Outdoor lamp Erda
    Maytoni GmbH

    Outdoor lamp Erda

    Series of landscape lamps. Body material— plastic, color — white. High level of protection against dust and moisture IP54. Light source — lamp with E27 base. Trendy spherical shape.
    Cпецификация
    • Title Outdoor lamp Erda
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 30
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 290
      Lighting fixture width, mm 300
      Lighting fixture depth, mm 300
      LED -
      IP IP 54
      Warranty 5 years
      Article O594FL-01W


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOutdoor-lamp-Erda
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииErda
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)290
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)300
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)0.94
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps