Опубликуйте свои продукты
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Basic colors

    Fittings material — metal. Shades — black, white and two instant shades of gray. Universal and basic forms of dome lamps. Included: a hook, an additional base and a metal element allowing you to fix the suspension in the desired area or use it as a wall lamp. E27 base. Lamps are not included.
    Cпецификация
    • Title Pendant lamp Basic colors
      Lamps 1XE27
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 155
      Lighting fixture height , mm 3180
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 155
      Lighting fixture diameter, mm 350
      Diameter of the ceiling cup, mm 100
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPendant-lamp-Basic-colors
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииBasic colors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3180
    • Глубина (мм)155
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)0.94
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps