Опубликуйте свои продукты
Pendant lamp Gerhard
Pendant lamp Gerhard
Pendant lamp Gerhard
Pendant lamp Gerhard
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Gerhard

    Metal fittings and dome lamp, color - black, white, grey. The shagreen surface prevents appearance of hand marks and dust. The white matte acrylic diffuser transmits light well and prevents glare. Adjustable wire length: up to 3 meters. LED light source. Color temperature - 3000K.
    Cпецификация
    • Title Pendant lamp Gerhard
      Lamps -
      Lamp power, W 19
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 1000
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 60
      Lighting fixture height , mm 3350
      Height of the ceiling cup, mm 150
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 300
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPendant-lamp-Gerhard
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииGerhard
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3350
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps