Опубликуйте свои продукты
Pendant lamp Lunare
Pendant lamp Lunare
Pendant lamp Lunare
Pendant lamp Lunare
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Lunare

    Fittings - metal, color - brass. Dome lamp - blown glass with a compact frosted diffuser inside. The effects of light on the outer glass element. Aesthetics of constructivism in design. LED light source. Color temperature is 3000K.
    Cпецификация
    • Title Pendant lamp Lunare
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 5
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 450
      Color temperature, k 3000
      Lampshade height, mm 93
      Lighting fixture height , mm 2345
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 211
      Lighting fixture depth, mm 320
      Lighting fixture diameter, mm 320
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD327PL-L5BS3K


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPendant-lamp-Lunare
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииLunare
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2345
    • Ширина (мм)211
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)1.17
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps