Опубликуйте свои продукты
Pendant lamp Memory
Maytoni GmbH

Pendant lamp Memory

Metal fittings, shade — black. Lamps are stylized in the shape of an hourglass with a streamlined shape. Ceramic elements with glossy glaze. Pendant lamps with dome lamps made of white ceramics with transparent, black-and-white, gold-and-white and white glass. Adjustable height of pendant lamps.
Cпецификация
  • Title Pendant lamp Memory
    Lamps 1XE14
    Lamp power, W 40
    Voltage, V AC 220-240
    Luminous flux, lum -
    Color temperature, k -
    Lampshade diameter, mm -
    Lampshade height, mm -
    Lighting fixture height , mm 2320
    Height of the ceiling cup, mm -
    Lighting fixture width, mm -
    Lighting fixture depth, mm -
    Lighting fixture diameter, mm 80
    Diameter of the ceiling cup, mm -
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPendant-lamp-Memory
  • Тип продукцииDecorative
  • Группа продукцииMemory
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)775
  • Ширина (мм)760
  • Глубина (мм)906
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вГермания
  • Масса нетто (кг)4.8
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
  • Классификация IFCЛампа
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Описание Uniclass 2015Lamps
  • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Номер OmniClass23-35 45 15
  • Наименование OmniClassLamps