Опубликуйте свои продукты
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale
Pendant lamp Verticale
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Verticale

    Fittings material– metal, color – chrome. Decorative dome lamp of cast ribbed glass. Dome lamp colors: cognac and chrome. Light source – LED strip. Color temperature is 3000K.
    Cпецификация
    • Title Pendant lamp Verticale
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 8
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 800
      Color temperature, k 3000
      Lampshade height, mm 305
      Lighting fixture height , mm 305
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 120
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD308PL-L9CG3K


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPendant-lamp-Verticale
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииVerticale
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)305
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)0.93
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps