Опубликуйте свои продукты
Wall lamp Stelo
Wall lamp Stelo
Wall lamp Stelo
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Stelo

    Metal fittings in two colors: black and brass. Dome lamp — transparent glass tube. LED light sources with a color temperature of 3000K. Simple geometric shapes.
    Cпецификация
    • Title Wall lamp Stelo
      Lamps 2ХLED module
      Lamp power, W 7
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 600
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm
      40
      Lampshade height, mm 280
      Lighting fixture height , mm 566
      Lighting fixture width, mm 120
      Lighting fixture depth, mm 108
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD116WL-L7BS3K


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWall-lamp-Stelo
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииStelo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)566
    • Ширина (мм)120
    • Глубина (мм)108
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)1.21
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps