Опубликуйте свои продукты
Floor joint system - FJC-2400 Wabo®SeismicFloor
MBCC - Sika
Архив

Floor joint system - FJC-2400 Wabo®SeismicFloor

Wabo®SeismicFloor FJC is supplied with coverplates that ride on top of the finished floor. It is a durable and reliable interior floor system capable of accommodating thermal and multi-directional seismic movement. Designed for high volume foot traffic and heavy load conditions SeismicFloor accepts most interior floor materials and finishes. All models comply with ADA guidelines. FJC
Cпецификация
  • https://wbacorp.com/public/userfiles/WaboSeismicFloor_FJC-FJG_Spec.doc
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFJC-2400
  • Тип продукцииWabo® - Watson Bowman Acme - Architectural
  • Группа продукцииArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27_11
  • Описание Uniclass 2015Chloroprene and aluminium expansion joints
  • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Наименование OmniClassExpansion and Contraction Joints