Опубликуйте свои продукты
Parking deck joint system - SFP-2400 Wabo®SafetyFlex
MBCC - Sika
Архив

Parking deck joint system - SFP-2400 Wabo®SafetyFlex

Wabo®SafetyFlex (United States Patent No 6.751.918.) is an elastomeric hinged cover system that is ideal for pedestrian walkway areas as well as in low-speed vehicular traffic areas. Independent metal plates integral to the rubber cover allows the system to flex in response to changes in vertical displacement between opposing slabs. Used in both recessed and surface mount applications. SFP
Cпецификация
  • https://wbacorp.com/public/userfiles/WaboSafetyFlex_SFP_0615_Spec.doc
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSFP-2400
  • Тип продукцииWabo® - Watson Bowman Acme - Architectural, Parking
  • Группа продукцииArchitectural and Parking Expansion Joints
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалРезина
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27_11
  • Описание Uniclass 2015Chloroprene and aluminium expansion joints
  • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Наименование OmniClassExpansion and Contraction Joints