Опубликуйте свои продукты
RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
RECEPTION DESK FORO
    MDD
    Архив

    RECEPTION DESK FORO

    Inspired by Cubism the form is constructed by dovetailing rectangles that fulfill the task of aesthetics and functionality. The varied size of elements allows to serve guests in a sitting or standing position, which is also a convenience to people with disabilities. A higher front creates a comfortable place for storing documents. The Gloss surface contrasts with the matt finish of the body, the universal styling causes Foro to agree with various interiors: ranging from a beauty salon to a legal office.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаforo
    • Тип продукцииRECEPCION DESKS
    • Группа продукцииForo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1100
    • Ширина (мм)2100
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП, отделанная меламином
    • Вспомогательный материалЛаминат
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)171.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Co_20_15_58
    • Описание Uniclass 2015Office complexes
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Номер OmniClass23-21 13 00
    • Наименование OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS