Опубликуйте свои продукты
RECEPTION DESK LINEA corner
RECEPTION DESK LINEA corner
RECEPTION DESK LINEA corner
    MDD
    Архив

    RECEPTION DESK LINEA corner

    Aluminium finish decorates the simple block and the bottom part fixtures highlight the glass fronts. Universal styling causes Linea to appear in various interiors: from classic to contemporary. Modular construction enables us to create our own layout- straight or corner, adjusted to the role and size of a work space. A counter with a low element works well in rooms where clients spend more time and an extended part is designed for people with disabilities. Taller units allow us to work in a standing position. Spacious vertical shutter cabinets and small lockers on the counter will help organize the documents.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlinea_corner
    • Тип продукцииRECEPCION DESKS
    • Группа продукцииLinea
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1105
    • Ширина (мм)822
    • Глубина (мм)822
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалДСП, отделанная меламином
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)78.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Co_20_15_58
    • Описание Uniclass 2015Office complexes
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Номер OmniClass23-21 13 00
    • Наименование OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS