Опубликуйте свои продукты
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
Saniflow 1988 manual steel 120V
    Mediclinics

    Saniflow 1988 manual steel 120V

    Part numbers: E88-UL, E88B-UL, E88C-UL, E88CS-UL & E88O-UL SANIFLOW® PUSH BUTTON operated hand dryers are premium quality heavy-duty dryers with excellent performance and life, provided with a ten years limited warranty. These machines also feature easy maintenance, low noise levels and a high level of user safety. Together with an accurate design of components, SANIFLOW dryers boast the most powerful airflow in the world, which, combined with a comfortable drying temperature, reduces drying times to a minimum. Available in steel cover white, black, bright, satin or gold finished. Ideal for Heavy traffic Bathrooms.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE88x_UL
    • Тип продукцииHigh traffic-High durability-Low noise
    • Группа продукцииSaniflow®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-09-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)248
    • Ширина (мм)278
    • Глубина (мм)212
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)5.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания