Опубликуйте свои продукты
Mediflow basic steel 120V
Mediclinics

Mediflow basic steel 120V

Part number: M03A-UL. The MEDIFLOW® Series of hand dryers were designed & developed with ergonomic principles in mind, focusing on functionality, safety and anti-vandalism. These series boast the legendary SANIFLOW airflow – over 315 CFM per hour plus fully automatic operation, precision design and efficiency, reducing the noise level to the minimum of the market on its category. The cover of these hand dryers is made in steel, 1.5 thick and it is available in white epoxy finish. It represents a stylish choice.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM03Ax_UL
  • Тип продукцииHigh traffic-High durability-Low noise
  • Группа продукцииMediflow® Basic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)325
  • Ширина (мм)275
  • Глубина (мм)164
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)4.25
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания