Опубликуйте свои продукты
Open steel bin
Mediclinics

Open steel bin

Part number: PP0279 The Mediclinics’ open bins models are designed for a medium traffic washrooms and they have a capacity of 25 L. They are a perfect solution for gyms, sports centers, hospitals, health centers and similar type of installations. The solutions provided by this category are available in white epoxy steel. Highly resistant solutions for medium traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece and can be either free-standing or wall-mounted.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPP0279
  • Тип продукцииWaste Receptacle
  • Группа продукцииWaste Receptacle
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)460
  • Ширина (мм)355
  • Глубина (мм)155
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)3.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания