Опубликуйте свои продукты
Stainless steel round washbasin
Stainless steel round washbasin
    Mediclinics

    Stainless steel round washbasin

    Part numbers: SN0027C, SN0031C, SN0036C, SN0027CS, SN0031CS & SN0036CS Recessed round wash basins, manufactured in stainless steel AISI 304, 1.2mm thick, in bright or satin finish, that makes a perfect blend of style and functionality and providing them a great endurance, as well. Basins are circular, presenting different sizes (Ø 265/305 mm, Ø 315/355 mm or Ø 355/405 mm) to suit specific needs of requirements of our customers. They have a waste hole of Ø 50 mm and they are prepared with or without water overflow hole. These wash basins are very easy to install, clean and maintain.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSN00yyxx
    • Тип продукцииBasin
    • Группа продукцииMedinox
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-09-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания