Опубликуйте свои продукты
Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat
Metal-Era (Legacy)

Coping - Perma-Tite - Continuous Cleat

Perma-Tite Continuous Cleat Coping is a fully engineered coping system designed with 24-gauge galvanized steel continuous cleats on the inside and outside faces, providing long-term performance against high wind events. In addition, the snap-on design facilitates fast and easy installation. Perma-Tite Coping is custom fabricated in sizes to meet specific job requirements.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpt-ccc-001
  • Тип продукцииRoof Edgings and Trims
  • Группа продукцииPerma-Tite
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-05-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Описание Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Код CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Код CSI UniFormat IIB30
  • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING