Опубликуйте свои продукты
TUBOLUCE OP - Tube of light IP65
Metalmek

TUBOLUCE OP - Tube of light IP65

Tube of light IP65
Cпецификация
  • Mountings: • Surface mounted fitting • Suspended fitting Light emission: • ​direct • ​symmetric Body: Opal polycarbonate tube Optical device: Opal polycarbonate diffuser Light source: CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP65
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTUBOLUCE-7512
  • Тип продукцииHIGH IP RATE FIXTURE
  • Группа продукцииMETALMEK INDOOR
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)70
  • Ширина (мм)70
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID50
  • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL