Опубликуйте свои продукты
Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
    METRA Building

    Metra NC-S 150 HES - Single sliding sash with fixed sash low sill with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors

    NC-S 150 HES, the sliding system of the latest generation, designed for the realisation of big dimensioned glazed surfaces. NC-S 150 HES offers excellent thermal and acoustic insulation, resulting in higher energy savings and improved comfort through the use of innovative and eco-friendly materials that lead to better environmental sustainability and ensure a high safety level.
    Cпецификация
    • Thermal transmittance: Standard configuration Uf W/m2 K: 3.2 Uw W/m2 K: 1.2 Plus configuration Uf W/m2 K: 2.6 Uw W/m2 K : 1.1 Performance: Water tightness (EN 1027 – EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 – EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 3 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 42 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 150 mm Sash depth 60 mm Air-Water-Wind-Tightness: gaskets made of EPDM Glass thickness: from 13 mm to 46 mm Maximum load capacity: 400 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаNC-S_150_STH_HES_S1_T2_FIX1_LS_L-40mm
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииAluminium windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-25
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)150
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors and windows and glass
    • Код ССКПУ ООН3017
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка