Опубликуйте свои продукты
MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent
Metraflex
Архив

MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent

Reduce air accumulation and improve system efficiency and economy with the MetraVent air release valve. Air in the system reduces the effective area available to the flow of fluids, restricting flow. Too much air can even stop fluid flow. Pumps work harder, increasing power consumption, and increasing your costs.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAir_Release_Valves
  • Тип продукцииMetraflex
  • Группа продукцииMetraflex
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-04-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing