Опубликуйте свои продукты
Cablesphere - Rubber Expansion Joints and Pump Connectors
Metraflex
Архив

Cablesphere - Rubber Expansion Joints and Pump Connectors

The Cablesphere is the ultimate rubber expansion joint/flex connector. It has all the benefits of the Metrasphere with the added feature of cost-efficient, pre-assembled control units. The standard Cablesphere body is constructed of multiple layers of neoprene and bias-ply tire cord reinforcing (see charts below for additional materials.) The spherical shape allows pressure to be exerted uniformly in all directions making an extremely strong joint.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCablesphere_Rubber
  • Тип продукцииMetraflex
  • Группа продукцииMetraflex
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-04-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing