Опубликуйте свои продукты
Artizan® Expressions Side Station - SS6310
Artizan® Expressions Side Station - SS6310
    Midmark

    Artizan® Expressions Side Station - SS6310

    Artizan Expressions Side Stations improve workflow and minimize the need for staff to leave the operatory during a procedure. Angled storage and sink modules provide added functionality while creating a clean, contemporary look. Add upper storage cabinets and glove/towel/cup dispensers to complete your operatory suite.

    Standard Features

    • Available in nine standard models
    • Standard sink package includes touch/proximity faucet, undermount stainless-steel sink and waste chute
    • Seamless, stainless-steel bases
    • ¾"-panel wood-dowel construction
    • Thermally fused melamine panels with 3-mm edgebanding
    • Brushed-nickel handles
    • Concealed soft-close steel hinges
    • Full-extension soft-close drawer systems
    Cпецификация
    • Side station with angled sink base, drawer module and angled storage

      Length 63", depth 19", height 33" (not including backsplash)

      SS6310-L Side Station - Sink LEFT
      SS6310-R Side Station - Sink RIGHT 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmidmark-artizan-ss6310
    • Тип продукцииDental Equipment
    • Группа продукцииArtizan® Expressions
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)33
    • Ширина (дюймы)63
    • Глубина (дюймы)19
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНCabinets
    • Код ССКПУ ООН30161801
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Номер OmniClass23-25 17 13
    • Наименование OmniClassDental Equipment