Опубликуйте свои продукты
Synthesis® Treatment Station - TS8 - 86.5" H
Midmark

Synthesis® Treatment Station - TS8 - 86.5" H

Synthesis Treatment Stations are primary workstations for the operatory, providing storage and support at the essential twelve-o'clock position.

Standard Features

  • 18-gauge steel frame
  • Soft-close, full-extension, ball bearing glides for durability and ease of use
  • Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges
  • Multiple handle and panel styles
  • Seamless panels and polystyrene drawers

TS8 – Full-height model with 12-inch extension

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmidmark-synthesis-ts8
  • Тип продукцииDental Equipment
  • Группа продукцииSynthesis® Cabinetry
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 70.74
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dental Casework
  • Номер OmniClass23-25 17 13
  • Наименование OmniClassDental Equipment