Опубликуйте свои продукты
Ritter 274 Adjustable Physician Stool
Midmark

Ritter 274 Adjustable Physician Stool

The Ritter 274 physician stool features a polished aluminum/black accented five-leg caster base and hood. The seat height of the 274 adjusts manually. The stool height adjusts from 18" to 24.5". Strong and stable, Ritter stools are built to last.
  • Chrome five-leg base
  • Weight capacity: 350 pounds
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаritter-274
  • Тип продукцииHealth Care Equipment and Furnishings
  • Группа продукцииSeating
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-04-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All