Опубликуйте свои продукты
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
    MIFAB

    BIG MAX HDPE Oil Interceptor

    MIFAB® BIG-O Series HDPE rotational molded oil interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, deep seal trap covered by lid, adjustable lid system, stainless steel calibrated orifice plate (internal flow control), internal air relief by-pass, adjustable oil draw-off assembly (1 1/2″) on each side, double vent connections (3″) on each side, sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20.
    Cпецификация
    • SKUs: BIG-500-O, BIG-750-O, BIG-1150-O
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbig-max-hdpe-oil-interceptor
    • Тип продукцииInterceptors
    • Группа продукцииOil Interceptors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-04
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Код ETIMEC010271
    • Название ETIMOil/petrol/grease trap
    • Название по ССКПУ ООНTraps and strainers
    • Код ССКПУ ООН401425
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201446 25 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
    • Номер OmniClass23-27 37 13
    • Наименование OmniClassOil Traps
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING