Опубликуйте свои продукты
BIG-PL BIG MAX Plaster Interceptor
MIFAB

BIG-PL BIG MAX Plaster Interceptor

MIFAB® BIG-PL Series HDPE rotational molded plaster interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, plaster retention baffle with elevated 3″ diameter passageway, adjustable lid system, sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBIG-PL
  • Тип продукцииInterceptors
  • Группа продукцииHair/Lint/Other Interceptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код ETIMEC010271
  • Название ETIMOil/petrol/grease trap
  • Название по ССКПУ ООНSeparators
  • Код ССКПУ ООН401617
  • Код Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Описание Uniclass 2015Water separators
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Номер OmniClass23-27 55 35 11
  • Наименование OmniClassCentrifuge Liquid Separators
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING