Опубликуйте свои продукты
BV1300 Manually Operated Gate Type Backwater Valve
MIFAB

BV1300 Manually Operated Gate Type Backwater Valve

MIFAB® Series BV1300 in-line gate type manual operated backwater valve, lacquered cast iron body with automatic PVC flapper valve and a bronze gate valve manually controlled by a recessed handle underneath the floor cover connected to a bronze non-rising threaded control rod.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBV1300
  • Тип продукцииBackwater Valves
  • Группа продукцииHorizontal Backwater Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Backwater Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves