Опубликуйте свои продукты
C510 & C6 Rubber Support with Raised 1 5/8″ Galvanized Steel Channel
MIFAB

C510 & C6 Rubber Support with Raised 1 5/8″ Galvanized Steel Channel

The C510 and C6 Series provided additional height beyond the C-Series to meet various building codes. Just like the C Series they are designed for support of gas and refrigeration piping systems, cable tray, electrical conduit, multiple lines, HVAC equipment.
Cпецификация
  • SKUs: C510, C610, C620, C630, C640
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаc510-and-c6-rubber-support
  • Тип продукцииC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Группа продукцииRubber Supports
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалРезина
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Код ETIMEC011121
  • Название ETIMPipe support
  • Название по ССКПУ ООНRubber support block
  • Код ССКПУ ООН30151509
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Описание Uniclass 2015Pipeline supports
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Номер OmniClass23-27 43 13
  • Наименование OmniClassMechanical Pipe Supports