Опубликуйте свои продукты
CXM & C5 Small Rubber Supports
MIFAB

CXM & C5 Small Rubber Supports

The CXM-B and C5-B Mini-Port model is perfect for conduit and small piping. Often used in solar, telecom, and many other applications.
Cпецификация
  • SKUs: CXM-B, C5-B
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcxm-and-c5-small-rubber-supports
  • Тип продукцииC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Группа продукцииRubber Supports
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалРезина
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Код ETIMEC011121
  • Название ETIMPipe support
  • Название по ССКПУ ООНRubber support block
  • Код ССКПУ ООН30151509
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Описание Uniclass 2015Pipeline supports
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Номер OmniClass23-27 43 13
  • Наименование OmniClassMechanical Pipe Supports