Опубликуйте свои продукты
CXW Widebody Rubber Support
MIFAB

CXW Widebody Rubber Support

The CXW Series is an economical support of heavier-weight conduit and piping, as well as any other heavy duty applications. As with the CXP, the CXW is suitable for many types of roofing material or other flat surfaces.
Cпецификация
  • SKUs: CXW12, CXW24, CXW36
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcxw-widebody-rubber-support
  • Тип продукцииC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Группа продукцииWidebody Rubber Supports
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалРезина
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Код ETIMEC011121
  • Название ETIMPipe support
  • Название по ССКПУ ООНRubber support block
  • Код ССКПУ ООН30151509
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Описание Uniclass 2015Pipeline supports
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Номер OmniClass23-27 43 13
  • Наименование OmniClassMechanical Pipe Supports