Опубликуйте свои продукты
F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate

MIFAB® F1320-C Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard 1” (25) thick, 9” (235) round, (specify material finish) tractor grate. (For nonmembrane floors, use F1320 Series.)
Cпецификация
  • SKUs: F1322-C, F1323-C, F1324-C, F1325-C, F1326-C
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаf1320-c-drain-with-9-adjustable-tractor-grate
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииFloor and Area Drains » Round Parking Area/Mechanical Room Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНDrain covers
  • Код ССКПУ ООН40141739
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage