Опубликуйте свои продукты
F1820 Large Planting Area Drain
MIFAB

F1820 Large Planting Area Drain

MIFAB® F1820 Series lacquered cast iron deep sump large planting area drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring, and low profile, self-locking aluminum dome strainer with stainless steel mesh screen.
Cпецификация
  • SKUs: F1822, F1823, F1824, F1825, F1826
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаf1820-large-planting-area-drain
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage