Опубликуйте свои продукты
F1830-PL Large Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome
MIFAB

F1830-PL Large Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome

MIFAB® F1830-PL Series lacquered cast iron standpipe type planting area drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and adjustable 4” (102) diameter ABS perforated standpipe and stainless steel secured dome.
Cпецификация
  • SKUs: F1832-PL, F1833-PL, F1834-PL, F1835-PL, F1836-PL
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаf1830-pl-large-planting-area-drain-with-8-high-perforated-standpipe-and-dome
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Описание Uniclass 2015Drainage equipment
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-39 29 11
  • Наименование OmniClassWaste Water Drains