Опубликуйте свои продукты
FS1740 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 10″
MIFAB

FS1740 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 10″

MIFAB® FS1740 Series 12” x 12” x 10” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate. Anti-splash aluminum dome strainer included.
Cпецификация
  • SKUs: FS1742, FS1743, FS1744
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfloor-area-and-indirect-sanitary-waste-drain-12-x-12-x-10
  • Тип продукцииFloor Sinks
  • Группа продукцииSquare Floor Sinks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Ac_35
  • Описание Uniclass 2015Medical, health, welfare and sanitary activities
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste