Опубликуйте свои продукты
HY-3000-NPB Low Lead Moderate Climate Wall Hydrant
MIFAB

HY-3000-NPB Low Lead Moderate Climate Wall Hydrant

MIFAB® HY-3000-NPB Series exposed type, self draining, low lead, moderate climate wall hydrant with A.S.S.E. 1011 certified antisiphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger to control the flow function, hardened bronze operating stem, heavy duty chrome plated bronze head casting and polished chrome plated face plate. Operating key to be furnished with each hydrant.
Cпецификация
  • SKU: HY-3000-NPB
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhy-3000-npb-low-lead-moderate-climate-wall-hydrant
  • Тип продукцииHydrants
  • Группа продукцииWall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Название по ССКПУ ООНHydrants
  • Код ССКПУ ООН40141726
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings