Опубликуйте свои продукты
HY-5000-NPB Low Lead Moderate Climate Narrow Wall Hydrant
MIFAB

HY-5000-NPB Low Lead Moderate Climate Narrow Wall Hydrant

MIFAB® HY-5000-NPB Series self draining, low lead, moderate climate narrow wall hydrant with A.S.S.E. 1011 certified antisiphon vandal resistant vacuum breaker. Operating key furnished with each hydrant.
Cпецификация
  • SKU: HY-5000-NPB
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhy-5000-npb-low-lead-moderate-climate-narrow-wall-hydrant
  • Тип продукцииHydrants
  • Группа продукцииWall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Название по ССКПУ ООНHydrants
  • Код ССКПУ ООН40141726
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings