Опубликуйте свои продукты
R1200-R Large Sump Roof Drain with Water Dam
MIFAB

R1200-R Large Sump Roof Drain with Water Dam

MIFAB® R1200-R Series lacquered cast iron deep sump roof drain with 15” diameter anchor flange, 2” high cast iron external combined water dam and waterproofing membrane clamp ring, and standard self-locking polyethylene dome strainer with a free area of 125 square inches.
Cпецификация
  • SKUs: R1202-R, R1203-R, R1204-R, R1205-R, R1206-R, R1208-R
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlarge-sump-roof-drain-with-water-dam
  • Тип продукцииDrains
  • Группа продукцииRoof Drains » Sump Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage